20266714
20266714
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 124,307 |
| 5 - 9 | € 118,096 |
| 10 - 19 | € 111,874 |
| 20 + | € 105,662 |
| Qty/pack | 4.0 |
|---|---|
| d1 | M10 |
| Maximale slag | 1.27 |
| h1 | 11.43 |
| h2 | 6.4 |
| h3 | 18.0 |
| l1 | 10.16 |
| l2 | 25.4 |
| s1 | 1.5 |
| Maximale torsie tot Nm | 40.0 |
| Houdkracht kN | 26.0 |
| Gewicht g | 263.0 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan