Menu Search

Pitbull spanklem M12 16.3 15.2 Staal

Deze pitbull spanklem (2 klemmen per verpakking) houdt werkstukken stevig op hun plaats. Het is combinatie van de grijpkracht van de klem en de aanpasbaarheid en flexibiliteit van een bankschroef. Het heeft een lage grijphoogte en is bestand tegen temperaturen tussen -30 en +80 graden Celsius.
Essentra artikelnummer:

20266707

Fabrikant artikelnummer:

20266707

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 96,706
5 - 9 € 91,871
10 - 19 € 87,037
20 + € 82,202
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 96,71

1 x € 96,706

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Qty/pack 2.0
d1 M12
h1 16.3
h2 9.5
h3 19.6
l1 15.2
s1 1.9
w1 38.1
Maximale torsie tot Nm 145.0
Houdkracht kN 50.0
Gewicht g 408.0
Materiaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op