20266622
20266622
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 121,9054 |
| 5 - 9 | € 115,8135 |
| 10 - 19 | € 109,7112 |
| 20 + | € 103,6183 |
| Qty/pack | 8.0 |
|---|---|
| d1 | M4 |
| h1 | 4.8 |
| h2 | 2.6 |
| h3 | 9.9 |
| l1 | 5.1 |
| s1 | 0.4 |
| w1 | 12.7 |
| Maximale torsie tot Nm | 5.6 |
| Houdkracht kN | 6.6 |
| Gewicht g | 64.0 |
| Materiaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan