Menu Search

Pitbull spanklem M2.5 3.6 3.8 Messing

Deze pitbull spanklem (8 klemmen per verpakking) houdt werkstukken stevig op hun plaats. Het is combinatie van de grijpkracht van de klem en de aanpasbaarheid en flexibiliteit van een bankschroef. Het heeft een lage grijphoogte en is bestand tegen temperaturen tussen -30 en +80 graden Celsius.
Essentra artikelnummer:

20266608

Oud artikelnummer:

20266608

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 109,64
5 - 9 € 104,162
10 - 19 € 98,675
20 + € 93,197
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 109,64

1 x € 109,64

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Qty/pack 8.0
d1 M2.5
h1 3.6
h2 1.9
h3 5.6
l1 3.8
s1 0.2
w1 9.5
Maximale torsie tot Nm 0.6
Houdkracht kN 0.9
Gewicht g 45.0
Materiaal Messing

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op