20266585
20266585
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1 - 4 | € 112,7099 |
| 5 - 9 | € 107,0785 |
| 10 - 19 | € 101,4379 |
| 20 + | € 95,8065 |
| Qty/pack | 8.0 |
|---|---|
| d1 | M2.5 |
| h1 | 3.6 |
| h2 | 1.9 |
| h3 | 6.6 |
| l1 | 3.8 |
| s1 | 0.2 |
| w1 | 9.5 |
| Maximale torsie tot Nm | 1.8 |
| Houdkracht kN | 2.8 |
| Gewicht g | 32.0 |
| Materiaal | Messing |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan