Menu Search

Afstandhouder met omgekeerde vergrendeling 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Zwart

Reverse mount locking edge holding PCB support is designed to be pushed through from the outside of the chassis. Used in a square hole to prevent rotation of support. Locking arm secures the board from the edge. Board is removable for repair or service.
Essentra artikelnummer:

10166888

Fabrikant artikelnummer:

RLEHCBS-6-01BK

12000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2613
5000 + € 0,2352
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 261,30

1000 x € 0,2613

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingstype gat A Snap-fit-randbevestiging
Bevestigingstype gat B Snap-lock-bevestiging
Armlengte 1.5 mm
Koepellengte 11.9 mm
Koepelbreedte 9.5 mm
Vergrendelkophoogte A 5.8 mm
Vergrendelkophoogte B 5.8 mm
Plaatdikte A-bereik 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 1.6 mm
Lengte afstandhouder 11.1 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op