Menu Search

PCB-steunpijlers - Touch-bediening

Op voorraad

De standaard steun met kliksluiting is ideaal voor snelle montage in toepassingen waar printplaten gestapeld worden. De geïntegreerde veer zorgt voor buiging van het bovenpaneel en is geschikt voor aanraakbedieningspanelen.

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
3 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid Brandveiligheidsnorm Gatdiameter A Materiaal Bevestigingstype gat B Bereik bedrijfstemperatuur Bevestigingstype gat A Lengte afstandhouder Bestellen
€ 0,4615 - € 1,4365 Vraag de levertijd aan hier
UL94 V-2
4.2 mm
Nylon 6/6
Over verticale lipbevestiging
Snap Lock
30.0 mm
€ 0,5209 - € 1,6176 1000 Op voorraad
UL94 V-2
4.2 mm
Nylon 6/6
Over verticale lipbevestiging
Snap Lock
30.0 mm
€ 0,8011 - € 0,8177 Vraag de levertijd aan hier
UL94 V-0
4.2 mm
PA
Over verticale lipbevestiging
Vergrendelende bevestiging met twee pennen
30.0 mm
Steun met snapvergrendeling 30.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10035795

Prijsbereik
€ 1,4365 - € 0,4615

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Over verticale lipbevestiging
  • Diameter behuizing
    9.0 mm
  • Gatdiameter B
    3.0 mm
Steun met snapvergrendeling 30.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10035801

Prijsbereik
€ 1,6176 - € 0,5209

Voorraadniveaus
1000 Op voorraad
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Snap Lock
  • Bevestigingstype gat B
    Over verticale lipbevestiging
  • Diameter behuizing
    9.0 mm
  • Gatdiameter B
    3.0 mm
Steun met snapvergrendeling 30.0 mm PA UL94 V-0 Naturel

10035818

Prijsbereik
€ 0,8177 - € 0,8011

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Kleur
    Naturel
  • Bevestigingstype gat A
    Vergrendelende bevestiging met twee pennen
  • Bevestigingstype gat B
    Over verticale lipbevestiging
  • Diameter behuizing
    9.0 mm
  • Gatdiameter B
    3.0 mm