Menu Search

Steun met snapvergrendeling 10.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

This stackable spacer can be interlocked as many times as necessary for multiple board stacks. The top board is secured using the MB-1-156 mounting button. This item is manufactured with material rated UL94 V-2
Essentra artikelnummer:

10001431

Oud artikelnummer:

CBSS-8-01

2070 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,2825
5000 + € 0,2684
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 282,50

1000 x € 0,2825

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Montagegat-bevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Gatdiameter A 4.0 mm
Gatdiameter B 4.0 mm
Plaatdikte B-bereik 0.79 - 1.98 mm
Lengte afstandhouder 10.9 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Standaard RoHS
Standaard UL
Standaard REACH
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op