10151112
CBLS250A
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 9999 | € 0,2181 |
| 10000 + | € 0,1528 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingstype gat A | Vergrendelende pijlpuntbevestiging |
| Bevestigingstype gat B | Vergrendelende pijlpuntbevestiging |
| Gatdiameter A | 0.189 in |
| Gatdiameter A | 4.8 mm |
| Gatdiameter B | 0.118 in |
| Gatdiameter B | 3.0 mm |
| Plaatdikte A-bereik | 0.8 - 2.2 mm |
| Plaatdikte A-bereik | 0.031 - 0.087 in |
| Plaatdikte B-bereik | 0.047 - 0.067 in |
| Plaatdikte B-bereik | 1.2 - 1.7 mm |
| Lengte afstandhouder | 25.0 mm |
| Lengte afstandhouder | 0.984 in |
| Vergrendelkophoogte A | 4.8 mm |
| Vergrendelkophoogte A | 0.189 in |
| Vergrendelkophoogte B | 0.11 in |
| Vergrendelkophoogte B | 2.8 mm |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan