Menu Search

Steun met snapvergrendeling 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

De nodige veiligheid gegarandeerd met deze gereedschapsloze installatie-vergrendelende-PCB-steun. De gevleugelde basis geeft extra stabiliteit. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10150948

Oud artikelnummer:

CBLS105A

1000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1399
10000 + € 0,0977
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 139,90

1000 x € 0,1399

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Gatdiameter A 4.8 mm
Gatdiameter B 3.5 mm
Plaatdikte A-bereik 0.8 - 2.2 mm
Plaatdikte B-bereik 1.2 - 1.7 mm
Lengte afstandhouder 3.2 mm
Vergrendelkophoogte A 4.8 mm
Vergrendelkophoogte B 2.8 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op