Menu Search

Steun met snapvergrendeling 7.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

Deze dubbelvergrendelende gevleugelde printplaatsteun kan eenvoudig met de hand worden geïnstalleerd. De vleugels zorgen voor extra spanning om een stevige verbinding te behouden. Dit item is vervaardigd met materiaal met een UL94 V-2-classificatie
Essentra artikelnummer:

10150726

Oud artikelnummer:

CBDLS520A

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 9999 € 0,1519
10000 + € 0,1063
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 151,90

1000 x € 0,1519

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Gatdiameter A 3.0 mm
Gatdiameter B 3.0 mm
Plaatdikte A-bereik 1.2 - 2.0 mm
Plaatdikte B-bereik 1.2 - 2.0 mm
Lengte afstandhouder 7.0 mm
Vergrendelkophoogte A 2.8 mm
Vergrendelkophoogte B 2.8 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op