10638330
CBDLS355A
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
500 - 2499 | € 0,194 |
2500 - 4999 | € 0,1824 |
5000 - 9999 | € 0,1722 |
10000 + | € 0,1534 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kleur | Naturel |
---|---|
Bevestigingstype gat A | Vergrendelende pijlpuntbevestiging |
Bevestigingstype gat B | Vergrendelende pijlpuntbevestiging |
Gatdiameter A | 4.0 mm |
Gatdiameter A | 0.157 in |
Gatdiameter B | 0.189 in |
Gatdiameter B | 4.8 mm |
Plaatdikte A-bereik | 1.6 - 1.8 mm |
Plaatdikte A-bereik | 0.063 - 0.071 in |
Plaatdikte B-bereik | 0.031 - 0.079 in |
Plaatdikte B-bereik | 0.8 - 2.0 mm |
Lengte afstandhouder | 22.0 mm |
Lengte afstandhouder | 0.866 in |
Vergrendelkophoogte A | 4.5 mm |
Vergrendelkophoogte A | 0.177 in |
Vergrendelkophoogte B | 5.3 mm |
Vergrendelkophoogte B | 0.209 in |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan