10332122
100832300002
| Aantal | Prijs per eenheid | 
|---|---|
| 100 - 499 | € 0,5357 | 
| 500 - 999 | € 0,3917 | 
| 1000 + | € 0,2893 | 
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel | 
|---|---|
| Bevestigingstype gat A | Vergrendelende pijlpuntbevestiging | 
| Bevestigingstype gat B | Vergrendelende pijlpuntbevestiging | 
| Gatdiameter A | 3.5 mm | 
| Gatdiameter A | 0.138 in | 
| Gatdiameter B | 0.138 in | 
| Gatdiameter B | 3.5 mm | 
| Plaatdikte A-bereik | 0.031 - 0.079 in | 
| Plaatdikte A-bereik | 0.8 - 2.0 mm | 
| Plaatdikte B-bereik | 0.031 - 0.079 in | 
| Plaatdikte B-bereik | 0.8 - 2.0 mm | 
| Lengte afstandhouder | 0.441 in | 
| Lengte afstandhouder | 11.2 mm | 
| Vergrendelkophoogte A | 4.0 mm | 
| Vergrendelkophoogte A | 0.157 in | 
| Vergrendelkophoogte B | 2.4 mm | 
| Vergrendelkophoogte B | 0.094 in | 
| Massief materiaal | Nylon 6/6 | 
| Goederencode | 3926909790 | 
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan