Menu Search

Steun met snapvergrendeling 5.4 mm PA UL94 V-2 Naturel

Deze dubbelvergrendelende gevleugelde printplaatsteun kan eenvoudig met de hand worden geïnstalleerd. De vleugels bieden extra spanning om een stevige verbinding te behouden. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94-V2
Essentra artikelnummer:

10332054

Oud artikelnummer:

100831600002

4867 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,4288
500 - 999 € 0,3131
1000 + € 0,2315
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 42,88

100 x € 0,4288

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Bevestigingstype gat B Vergrendelende pijlpuntbevestiging
Gatdiameter A 3.5 mm
Gatdiameter B 3.5 mm
Plaatdikte A-bereik 0.8 - 1.6 mm
Plaatdikte B-bereik 0.8 - 1.6 mm
Lengte afstandhouder 5.4 mm
Vergrendelkophoogte A 4.0 mm
Vergrendelkophoogte B 2.8 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op