Menu Search

Klinknagelvergrendeling 7.0 mm (L) PA

Deze afstandhouder met klinknagelvergrendeling is ontworpen om in een gat aan de bovenkant te klikken en naar binnen te worden gedrukt om de klinknagel aan de onderkant te activeren. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10304242

Oud artikelnummer:

551777

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 0,377
1000 - 4999 € 0,1899
5000 - 9999 € 0,1721
10000 + € 0,1424
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 37,70

100 x € 0,377

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap-lock-bevestiging
Bevestigingstype gat B Klinknagelbevestiging
Diameter compatibel paneelgat 3.5 mm
Plaatdikte 1.6 mm
Lengte afstandhouder 7.0 mm
Massief materiaal Polyamide 66
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op