Menu Search

Schroefsteun met schroefdraad 18.0 mm Vrouwelijke schroefdraadbevestiging

Deze printplatensteun met vergrendelende bajonetneus wordt vastgehouden door een M4-schroef of -bout. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10024669

Oud artikelnummer:

SFCBS-M4-18M-01

39701 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1995
5000 - 9999 € 0,1846
10000 + € 0,1742
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 199,50

1000 x € 0,1995

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap Lock
Bevestigingstype gat B Vrouwelijke schroefdraadbevestiging
Diameter behuizing 7.1 mm
Gatdiameter A 4.0 mm
Lengte afstandhouder 18.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Standaard UL
Standaard RoHS
Standaard REACH
Standaard RMS
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op