Menu Search

Schroefsteun met schroefdraad 12.0 mm Vrouwelijke schroefdraadbevestiging

Deze printplatensteun met vergrendelende bajonetneus wordt vastgehouden door een M4-schroef of -bout. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2.
Essentra artikelnummer:

10024638

Oud artikelnummer:

SFCBS-M4-12M-01

13000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,1723
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 172,30

1000 x € 0,1723

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Snap Lock
Bevestigingstype gat B Vrouwelijke schroefdraadbevestiging
Diameter behuizing 7.1 mm
Gatdiameter A 4.0 mm
Lengte afstandhouder 12.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Standaard RMS
Standaard REACH
Standaard RoHS
Standaard UL
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op