Menu Search

Steun met snapvergrendeling 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

Deze dubbele niet-vergrendelende insteeksteunpaal heeft een geribbeld lichaam en is ontworpen om in twee blinde gaten te gaan. Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94 V-2
Essentra artikelnummer:

10487464

Fabrikant artikelnummer:

BHDF-16M-01

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1285
5000 - 9999 € 0,1258
10000 + € 0,1233
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 128,50

1000 x € 0,1285

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingstype gat A Dennenboombevestiging
Bevestigingstype gat B Dennenboombevestiging
Gatdiameter A 7.92 mm
Gatdiameter B 7.92 mm
Vergrendelkophoogte A 8.7 mm
Lengte afstandhouder 16.0 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op