10011096
KSLBN-6-01
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,1192 |
| 5000 + | € 0,1073 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Bevestigingstype gat A | Vergrendelende bajonetbevestiging |
| Bevestigingstype gat B | Connector met sleutelgat |
| Vergrendelkophoogte A | 0.402 in |
| Vergrendelkophoogte A | 10.2 mm |
| Vergrendelkophoogte B | 0.094 in |
| Vergrendelkophoogte B | 2.4 mm |
| Plaatdikte A-bereik | 1.6 mm |
| Plaatdikte A-bereik | 0.063 in |
| Plaatdikte B-bereik | 1.6 mm |
| Plaatdikte B-bereik | 0.063 in |
| Lengte afstandhouder | 9.5 mm |
| Lengte afstandhouder | 0.374 in |
| Massief materiaal | Nylon 6/6 |
| Goederencode | 3926909790 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Standaard | REACH |
| Standaard | UL |
| Standaard | RoHS |
| Standaard | RMS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan