10023983
RPM-1
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 + | € 0,619 |
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Diameter bevestigingsgat | 0.098 in |
| Diameter bevestigingsgat | 2.5 mm |
| Algehele diepte | 0.512 in |
| Algehele diepte | 13.0 mm |
| Totale breedte | 7.3 mm |
| Totale breedte | 0.287 in |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Draadmaat | M2.5 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan