Menu Search

Printplaat extractor 1.6 mm Nylon 6/6

Deze printplaatextractor wordt op het bord gemonteerd met installatiepin RRP-250. Het vergrendelt het bord wanneer het is geïnstalleerd en helpt het bord te verwijderen wanneer u aan de extractor trekt.
Essentra artikelnummer:

10320648

Oud artikelnummer:

R110710-062

799 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 1,1293
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 112,93

100 x € 1,1293

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Totale hoogte 16.6 mm
Plaatdikte 1.6 mm
Massief materiaal Nylon 6/6
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Uitvoering 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op