10108277
CCP-1-01
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 500 + | € 0,6381 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Naturel |
|---|---|
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 1.252 in |
| Afstand tussen bevestigingsgaten | 31.8 mm |
| Totale hoogte | 0.87 in |
| Totale hoogte | 22.1 mm |
| Totale dikte | 7.1 mm |
| Totale dikte | 0.28 in |
| Plaatdikte | 1.6 mm |
| Plaatdikte | 0.063 in |
| Massief materiaal | Polyamide 66 |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-2 |
| Compatibele gatdiameter | 0.126 in |
| Compatibele gatdiameter | 3.2 mm |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan