Paspennen of stangen zijn industriële bevestigingsmiddelen die op grote schaal worden gebruikt voor een overvloed aan toepassingen en aandrijvingen. Deze pennen kunnen worden gebruikt om twee of meer items samen te voegen. Ze worden vaak gebruikt als structurele versterkingen voor het maken van kasten en andere toepassingen. Verdere materiaalopties op aanvraag.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Pendiameter | Totale lengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0445 - € 0,0445 | 16998 Op voorraad |
0.047 in
1.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,038 - € 0,0469 | Vraag de levertijd aan hier |
0.047 in
1.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0606 - € 0,0749 | Vraag de levertijd aan hier |
0.366 in
9.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,0445 - € 0,0445 | 27000 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0648 - € 0,0648 | Vraag de levertijd aan hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,0452 - € 0,0558 | 11000 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0627 - € 0,0774 | Vraag de levertijd aan hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0854 - € 0,1054 | 7966 Op voorraad |
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0452 - € 0,0452 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0437 - € 0,0437 | 16998 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0438 - € 0,054 | 10000 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,1296 - € 0,1296 | Vraag de levertijd aan hier |
0.244 in
6.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
| € 0,0863 - € 0,1066 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0429 - € 0,053 | Vraag de levertijd aan hier |
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0471 - € 0,0471 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0666 - € 0,0822 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0711 - € 0,0877 | 996 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,0594 - € 0,0594 | 894 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0486 - € 0,06 | Vraag de levertijd aan hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,1658 - € 0,1658 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan