Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Paspennen of stangen zijn industriële bevestigingsmiddelen die op grote schaal worden gebruikt voor een overvloed aan toepassingen en aandrijvingen. Deze pennen kunnen worden gebruikt om twee of meer items samen te voegen. Ze worden vaak gebruikt als structurele versterkingen voor het maken van kasten en andere toepassingen. Verdere materiaalopties op aanvraag.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Pendiameter | Totale lengte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0449 - € 0,0449 | 16998 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0464 - € 0,0573 | 11000 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0644 - € 0,0796 | Vraag de levertijd aan hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,073 - € 0,0902 | 996 Op voorraad |
0.311 in
7.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,0485 - € 0,0599 | 10998 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| € 0,0747 - € 0,0747 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| € 0,0668 - € 0,0825 | 7998 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0485 - € 0,0599 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0611 - € 0,0611 | 894 Op voorraad |
0.185 in
4.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1705 - € 0,1705 | Vraag de levertijd aan hier |
0.437 in
11.1 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| € 0,0887 - € 0,1096 | Vraag de levertijd aan hier |
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0465 - € 0,0465 | Vraag de levertijd aan hier |
0.063 in
1.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,0484 - € 0,0484 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| € 0,0501 - € 0,0501 | Vraag de levertijd aan hier |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0653 - € 0,0807 | 11996 Op voorraad |
0.126 in
3.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0623 - € 0,077 | Vraag de levertijd aan hier |
0.366 in
9.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| € 0,0458 - € 0,0458 | 27000 Op voorraad |
0.063 in
1.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0666 - € 0,0666 | Vraag de levertijd aan hier |
0.094 in
2.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| € 0,0441 - € 0,0545 | Vraag de levertijd aan hier |
0.185 in
4.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,0878 - € 0,1084 | 7966 Op voorraad |
0.094 in
2.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm