Menu Search

Pasbus M2 x 0.4 25.0 RVS

Deze one-touch bevestigingen met nokvergrendeling zijn ideaal voor toepassingen die snelle en veelvuldige wijzigingen vereisen. Het bevat een nokhendel die rond een draaipunt draait om het slot veilig in of uit te schakelen. Het is bestand tegen temperaturen tot 130°C, heeft een T-hendel en is gemaakt van roestvrijstaal.
Essentra artikelnummer:

20191948

Oud artikelnummer:

20191948

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 37,6114
10 - 19 € 33,851
20 - 49 € 31,9698
50 - 99 € 30,0896
100 + € 28,2093
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 37,61

1 x € 37,6114

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 25.0
d2 5.0
d3 21.0
d4 14.0
a ±0.1 5.0
Gewicht g 20.0
Materiaal RVS
Type Flush Fit
Goederencode 8466209800

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op