Menu Search

Pasbus M12 x 1.5 16.0 RVS

Pasbus wordt gebruikt met one-toch bevestigingen. Biedt stevige bevestiging van panelen en afdekkingen. Ontworpen om assen, pennen en andere machine-elementen in diverse mechanische assemblages nauwkeurig en betrouwbaar te plaatsen. Bestand tegen temperaturen tot 180°C.
Essentra artikelnummer:

20190514

Oud artikelnummer:

20190514

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 13,1913
10 - 19 € 11,8713
20 - 49 € 11,2124
50 - 99 € 10,5524
100 + € 9,8935
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 13,19

1 x € 13,1913

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 16.0
d2 6.0
Gewicht g 12
Materiaal RVS
Type One-touch
Goederencode 8466209800

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op