Menu Search

Pasbus M16 x 1.5 10.0 RVS

Pasbunnen worden gebruikt in combinatie met one-touch bevestigingen. Ze bieden veilige bevestiging van panelen en kappen. Ze zijn ontworpen om assen, pennen en andere machine-elementen in diverse mechanische assemblages nauwkeurig en betrouwbaar te plaatsen. Bestand tegen temperaturen tot 180°C.
Essentra artikelnummer:

20190255

Oud artikelnummer:

20190255

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 13,903
10 - 19 € 12,512
20 - 49 € 11,817
50 - 99 € 11,122
100 + € 10,427
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 13,90

1 x € 13,903

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 10.0
d2 20.0
Gewicht g 13.0
Materiaal RVS
Type Bush
Goederencode 8466209800

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op