Menu Search

Pasbus M12 x 1.5 6.0 RVS

Pasbunnen worden gebruikt in combinatie met one-touch bevestigingen. Ze bieden veilige bevestiging van panelen en kappen. Ze zijn ontworpen om assen, pennen en andere machine-elementen in diverse mechanische assemblages nauwkeurig en betrouwbaar te plaatsen. Bestand tegen temperaturen tot 180°C.
Essentra artikelnummer:

20190248

Oud artikelnummer:

20190248

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 11,363
10 - 19 € 10,227
20 - 49 € 9,658
50 - 99 € 9,09
100 + € 8,522
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 11,36

1 x € 11,363

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 6.0
d2 16.0
Gewicht g 9.0
Materiaal RVS
Type Bush
Goederencode 8466209800

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op