Menu Search

Pasbouten - Zeskantkop

Klik hier om de actuele levertijd aan te vragen.

Deze pasbouten, tevens passchroeven genoemd, zijn een bevestigingsmiddel met een effen schouder tussen de kop en het schroefdraadgedeelte van de schroef. Het schoudergedeelte is machinaal bewerkt tot een precieze tolerantie voor lokalisatie-, bevestigings- of rotatie-onderdelen

Het verlaagt spanningsconcentratie en beperkt de kans op schade of storing. Het is tevens duurzaam, corrosiebestendig en niet-magnetisch. Het is bestand tegen een hoge last, trillingen en ruwe omgevingen.

De zeskantkop biedt een comfortabele en stabiele grip om de bout vast en los te draaien. De zeskantkop kan tevens eenvoudig worden aangedraaid met een moer- of dopsleutel voor een stevige verbinding. Wordt vaak gebruikt in verschillende sectoren, waaronder de auto-industrie, industriële sector, elektronica en de bouw.

  • Dit schoudergedeelte is machinaal bewerkt tot een precieze tolerantie voor lokalisatie-, bevestigings- of rotatie-onderdelen
  • De zeskantkop biedt een comfortabele en stabiele grip om de bout vast en los te draaien.
  • Het is duurzaam, corrosiebestendig en niet-magnetisch.
  • Het is bestand tegen een hoge last, trillingen en ruwe omgevingen.
Materiaal: RVS 303, Staal Serie: SRP0140.A2, SRP0138.A2, SRP013+C142995, SRP0135, SRP0142.SC, SRP0141.SC, SRP0139, SRP0138.SC

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
562 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid d2 l2 H1 Materiaal d1 l1 Type Bestellen
€ 8,4512 - € 12,0728 Vraag de levertijd aan hier
21.0
30.5
12.5
Staal
M20
55.0
Standaard schroefdraad
€ 9,51 - € 13,5789 Vraag de levertijd aan hier
17.0
21.0
11.5
RVS 303
M16
80.0
Short Thread
  • van 29
Pasbout - Zeskantkop M20 21.0 55.0 Staal

20259099

Prijsbereik
€ 12,0728 - € 8,4512

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Standaard schroefdraad
  • d1
    M20
  • d2
    21.0
  • l1
    55.0
  • l2
    30.5
Pasbout - Zeskantkop M16 17.0 80.0 RVS 303

20257941

Prijsbereik
€ 13,5789 - € 9,51

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • Type
    Short Thread
  • d1
    M16
  • d2
    17.0
  • l1
    80.0
  • l2
    21.0