Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.
Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.
Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt
Materiaal: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Kleur: Zwart, Rood, Naturel, Groen Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | Materiaal | Trekrichting | d | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1909 - € 0,2969 | 100 Op voorraad |
2.992 in
76.0 mm
|
Rood
|
LDPE
|
Zijdelings
|
2.874 in
73.0 mm
|
9.7
|
3
|
||
| € 0,2281 - € 0,3549 | Vraag de levertijd aan hier |
3.819 in
97.0 mm
|
Rood
|
LDPE
|
Zijdelings
|
3.701 in
94.0 mm
|
10.0
|
3
|
||
| € 1,1454 - € 1,7817 | 10 Op voorraad |
9.291 in
236.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
9.055 in
230.0 mm
|
12.0
|
4
|
||
| € 1,3924 - € 2,166 | 72 Op voorraad |
10.748 in
273.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
10.276 in
261.0 mm
|
16.0
|
4
|
||
| € 1,823 - € 2,836 | 65 Op voorraad |
11.732 in
298.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
11.22 in
285.0 mm
|
18.0
|
4
|
||
| € 0,1565 - € 0,2435 | 100 Op voorraad |
2.378 in
60.4 mm
|
Rood
|
LDPE - PIR
|
Zijdelings
|
2.126 in
54.0 mm
|
10.8
|
3
|
||
| € 0,1834 - € 0,2853 | 90 Op voorraad |
2.953 in
75.0 mm
|
Rood
|
LDPE
|
Zijdelings
|
2.677 in
68.0 mm
|
11.2
|
3
|
||
| € 0,131 - € 0,2039 | Vraag de levertijd aan hier |
1.752 in
44.5 mm
|
Rood
|
LDPE
|
Zijdelings
|
1.575 in
40.0 mm
|
10.5
|
3
|
||
| € 0,1476 - € 0,2295 | 100 Op voorraad |
2.094 in
53.2 mm
|
Rood
|
LDPE - PIR
|
Zijdelings
|
1.929 in
49.0 mm
|
10.3
|
3
|
||
| € 0,0478 - € 0,0744 | Vraag de levertijd aan hier |
0.728 in
18.5 mm
|
Rood
|
LDPE - PIR
|
Zijdelings
|
0.591 in
15.0 mm
|
9.5
|
3
|
||
| € 0,0569 - € 0,0885 | Vraag de levertijd aan hier |
0.866 in
22.0 mm
|
Rood
|
LDPE
|
Zijdelings
|
0.768 in
19.5 mm
|
10.0
|
3
|
||
| € 0,4752 - € 0,7392 | 45 Op voorraad |
7.008 in
178.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
6.575 in
167.0 mm
|
17.5
|
4
|
||
| € 0,4841 - € 0,7532 | 180 Op voorraad |
6.992 in
177.6 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
6.772 in
172.0 mm
|
13.6
|
4
|
||
| € 0,0255 - € 0,0397 | 3000 Op voorraad |
1.181 in
30.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.043 in
26.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| € 0,0487 - € 0,0758 | 8000 Op voorraad |
1.417 in
36.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.22 in
31.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| € 0,6037 - € 0,939 | Vraag de levertijd aan hier |
7.441 in
189.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
7.165 in
182.0 mm
|
14.5
|
4
|
||
| € 0,6625 - € 1,0306 | Vraag de levertijd aan hier |
7.78 in
197.6 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
7.559 in
192.0 mm
|
13.6
|
4
|
||
| € 0,0255 - € 0,0397 | 3500 Op voorraad |
1.102 in
28.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.965 in
24.5 mm
|
10.5
|
4
|
||
| € 0,0255 - € 0,0397 | 4000 Op voorraad |
1.063 in
27.0 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.906 in
23.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
| € 0,0255 - € 0,0397 | 3500 Op voorraad |
1.201 in
30.5 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
1.024 in
26.0 mm
|
10.5
|
4
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan