Menu Search

Parallelle beschermpluggen

Op voorraad

Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.

Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.

Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt

  • Het parallel ontwerp zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm die verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil tijdens opslag en transport voorkomt.
  • Eenvoudig te installeren en te verwijderen, en zorgt voor een nette afwerking.
  • Geschikt voor diverse toepassingen, waaronder automotive, productie en commerciële toepassingen.
Materiaal: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Kleur: Zwart, Rood, Naturel, Groen Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-wegs hoek
Image
Type 3
Image
Type 4 - Voor zwaar gebruik
Minder Filters Toon meer filters
489 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid D Kleur Materiaal Trekrichting d H Type Bestellen
€ 0,0771 - € 0,0771 6000 Op voorraad
12.9 mm
Naturel
LDPE - PIR
No Tab
9.1 mm
10.0
6 - Open
€ 0,0918 - € 0,0918 Vraag de levertijd aan hier
8.8 mm
Naturel
LDPE
No Tab
4.2 mm
4.4
6 - Open
€ 0,0756 - € 0,0756 Vraag de levertijd aan hier
10.7 mm
Naturel
LDPE
No Tab
7.7 mm
6.3
6 - Open
€ 0,1825 - € 0,2537 2000 Op voorraad
40.2 mm
Naturel
LDPE
No Tab
36.0 mm
8.5
6 - Open
€ 0,1973 - € 0,27 2036 Op voorraad
43.1 mm
Naturel
LDPE
No Tab
39.1 mm
8.5
6 - Open
€ 0,3546 - € 0,5773 1988 Op voorraad
66.5 mm
Naturel
LDPE
No Tab
58.2 mm
8.7
6 - Open
€ 0,0869 - € 0,1213 2500 Op voorraad
21.4 mm
Naturel
LDPE
No Tab
17.8 mm
7.7
6 - Open
€ 0,5684 - € 1,257 132 Op voorraad
113.8 mm
Naturel
LDPE
No Tab
101.8 mm
9.5
6 - Open
€ 0,4422 - € 0,4422 1080 Op voorraad
66.5 mm
Naturel
LDPE
64.0 mm
9.5
€ 0,6145 - € 1,2904 1425 Op voorraad
100.0 mm
Naturel
LDPE
97.0 mm
9.5
€ 0,201 - € 0,4221 1800 Op voorraad
36.7 mm
Naturel
LDPE
33.5 mm
10.5
€ 0,5068 - € 1,0643 2375 Op voorraad
80.5 mm
Naturel
LDPE
77.0 mm
9.5
€ 0,5814 - € 1,2211 Vraag de levertijd aan hier
95.0 mm
Naturel
LDPE
92.0 mm
9.5
€ 0,2297 - € 0,4824 14400 Op voorraad
42.5 mm
Naturel
LDPE
38.5 mm
10.5
€ 0,5455 - € 1,1457 2160 Op voorraad
89.9 mm
Naturel
LDPE
87.0 mm
9.5
€ 0,2053 - € 0,4311 15600 Op voorraad
38.5 mm
Naturel
LDPE
34.0 mm
10.5
€ 0,4163 - € 0,8743 4000 Op voorraad
60.2 mm
Naturel
LDPE - PIR
57.0 mm
10.0
€ 0,3144 - € 0,6603 38500 Op voorraad
47.0 mm
Naturel
LDPE
42.0 mm
10.0
€ 0,5455 - € 1,1457 2700 Op voorraad
86.0 mm
Naturel
LDPE
83.0 mm
9.5
€ 0,6216 - € 1,3055 2030 Op voorraad
101.6 mm
Naturel
LDPE
98.0 mm
10.0
  • van 25
Kokerplug 9.1 mm Type 1 LDPE - PIR Naturel

10118689

Prijsbereik
€ 0,0771 - € 0,0771

Voorraadniveaus
6000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    12.9 mm
  • d
    9.1 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab
Kokerplug 4.2 mm Type 1 LDPE Naturel

10327623

Prijsbereik
€ 0,0918 - € 0,0918

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    8.8 mm
  • d
    4.2 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab
Kokerplug 7.7 mm Type 1 LDPE Naturel

10327630

Prijsbereik
€ 0,0756 - € 0,0756

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    10.7 mm
  • d
    7.7 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab
Kokerplug 36.0 mm Type 1 LDPE Naturel

10327654

Prijsbereik
€ 0,2537 - € 0,1825

Voorraadniveaus
2000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    40.2 mm
  • d
    36.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab
Kokerplug 39.1 mm Type 1 LDPE Naturel

10327661

Prijsbereik
€ 0,27 - € 0,1973

Voorraadniveaus
2036 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    43.1 mm
  • d
    39.1 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab
Kokerplug 58.2 mm Type 1 LDPE Naturel

10327678

Prijsbereik
€ 0,5773 - € 0,3546

Voorraadniveaus
1988 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    66.5 mm
  • d
    58.2 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab
Kokerplug 17.8 mm Type 1 LDPE Naturel

10327647

Prijsbereik
€ 0,1213 - € 0,0869

Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    21.4 mm
  • d
    17.8 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab
Kokerplug 101.8 mm Type 1 LDPE Naturel

10327685

Prijsbereik
€ 1,257 - € 0,5684

Voorraadniveaus
132 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    113.8 mm
  • d
    101.8 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Trekrichting
    No Tab
Parallelle beschermplug 64.0 mm 66.5 mm 9.5 mm LDPE Naturel

10215265

Prijsbereik
€ 0,4422 - € 0,4422

Voorraadniveaus
1080 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    66.5 mm
  • d
    64.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3923501000
Parallelle beschermplug 97.0 mm 100.0 mm 9.5 mm LDPE Naturel

10215913

Prijsbereik
€ 1,2904 - € 0,6145

Voorraadniveaus
1425 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    100.0 mm
  • d
    97.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Parallelle beschermplug 33.5 mm 36.7 mm 10.5 mm LDPE Naturel

10215692

Prijsbereik
€ 0,4221 - € 0,201

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    36.7 mm
  • d
    33.5 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Parallelle beschermplug 77.0 mm 80.5 mm 9.5 mm LDPE Naturel

10215807

Prijsbereik
€ 1,0643 - € 0,5068

Voorraadniveaus
2375 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    80.5 mm
  • d
    77.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Parallelle beschermplug 92.0 mm 95.0 mm 9.5 mm LDPE Naturel

10215654

Prijsbereik
€ 1,2211 - € 0,5814

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • D
    95.0 mm
  • d
    92.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Parallelle beschermplug 38.5 mm 42.5 mm 10.5 mm LDPE Naturel

10215739

Prijsbereik
€ 0,4824 - € 0,2297

Voorraadniveaus
14400 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    42.5 mm
  • d
    38.5 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Parallelle beschermplug 87.0 mm 89.9 mm 9.5 mm LDPE Naturel

10215845

Prijsbereik
€ 1,1457 - € 0,5455

Voorraadniveaus
2160 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    89.9 mm
  • d
    87.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Parallelle beschermplug 34.0 mm 38.5 mm 10.5 mm LDPE Naturel

10215708

Prijsbereik
€ 0,4311 - € 0,2053

Voorraadniveaus
15600 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    38.5 mm
  • d
    34.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3923509000
Parallelle beschermplug 57.0 mm 60.2 mm 10.0 mm LDPE - PIR Naturel

10215777

Prijsbereik
€ 0,8743 - € 0,4163

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    60.2 mm
  • d
    57.0 mm
  • Materiaal
    LDPE - PIR
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Parallelle beschermplug 42.0 mm 47.0 mm 10.0 mm LDPE Naturel

10215746

Prijsbereik
€ 0,6603 - € 0,3144

Voorraadniveaus
38500 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    47.0 mm
  • d
    42.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3923509000
Parallelle beschermplug 83.0 mm 86.0 mm 9.5 mm LDPE Naturel

10215814

Prijsbereik
€ 1,1457 - € 0,5455

Voorraadniveaus
2700 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    86.0 mm
  • d
    83.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790
Parallelle beschermplug 98.0 mm 101.6 mm 10.0 mm LDPE Naturel

10215920

Prijsbereik
€ 1,3055 - € 0,6216

Voorraadniveaus
2030 Op voorraad
Kenmerken
  • D
    101.6 mm
  • d
    98.0 mm
  • Materiaal
    LDPE
  • Kleur
    Naturel
  • Goederencode
    3926909790