Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.
Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.
Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt
Materiaal: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Kleur: Zwart, Rood, Naturel, Groen Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | Materiaal | Trekrichting | d | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,2029 - € 0,2776 | Vraag de levertijd aan hier |
1.697 in
43.1 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
1.539 in
39.1 mm
|
8.5
|
6
|
||
| € 0,1876 - € 0,2608 | 2000 Op voorraad |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
6
|
||
| € 0,0894 - € 0,1247 | Vraag de levertijd aan hier |
0.843 in
21.4 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.701 in
17.8 mm
|
7.7
|
6
|
||
| € 0,3646 - € 0,5934 | Vraag de levertijd aan hier |
2.618 in
66.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
2.291 in
58.2 mm
|
8.7
|
6
|
||
| € 0,5843 - € 1,2921 | 82 Op voorraad |
4.48 in
113.8 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
4.008 in
101.8 mm
|
9.5
|
6
|
||
| € 1,3547 - € 2,5373 | 700 Op voorraad |
2.244 in
57.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
1.85 in
47.0 mm
|
20.5
|
5
|
||
| € 0,0926 - € 0,1374 | 16000 Op voorraad |
0.551 in
14.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,1095 - € 0,23 | 1000 Op voorraad |
0.276 in
7.0 mm
|
Zwart
|
TPE/TPV – PIR
|
No Tab
|
0.126 in
3.2 mm
|
7.5
|
5
|
||
| € 0,1447 - € 0,1601 | Vraag de levertijd aan hier |
1.205 in
30.6 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.047 in
26.6 mm
|
8.5
|
4
|
||
| € 0,1482 - € 0,2624 | 5885 Op voorraad |
1.465 in
37.2 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.307 in
33.2 mm
|
8.5
|
4
|
||
| € 0,4042 - € 0,4042 | 5451 Op voorraad |
1.843 in
46.8 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.579 in
40.1 mm
|
8.6
|
4
|
||
| € 0,1482 - € 0,1647 | 1880 Op voorraad |
1.378 in
35.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.224 in
31.1 mm
|
8.5
|
4
|
||
| € 0,2791 - € 0,2791 | 1555 Op voorraad |
1.583 in
40.2 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
8.5
|
4
|
||
| € 0,4042 - € 0,4042 | 996 Op voorraad |
1.87 in
47.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.602 in
40.7 mm
|
8.7
|
4
|
||
| € 0,2593 - € 0,5574 | Vraag de levertijd aan hier |
1.378 in
35.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
14.5
|
|
||
| € 0,3295 - € 0,6535 | Vraag de levertijd aan hier |
1.575 in
40.0 mm
|
Zwart
|
PVC
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
14.5
|
|
||
| € 0,1647 - € 0,1647 | 21163 Op voorraad |
1.409 in
35.8 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.252 in
31.8 mm
|
8.5
|
4
|
||
| € 0,241 - € 0,4042 | 2071 Op voorraad |
1.819 in
46.2 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.555 in
39.5 mm
|
8.8
|
4
|
||
| € 0,36 - € 1,4197 | 5250 Op voorraad |
2.961 in
75.2 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
2.606 in
66.2 mm
|
8.7
|
4
|
||
| € 0,4302 - € 0,4546 | Vraag de levertijd aan hier |
3.882 in
98.6 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.409 in
86.6 mm
|
9.0
|
4