Parallelle beschermpluggen zijn algemene pluggen die worden gebruikt om verschillende toepassingen te beschermen.
Het assortiment van thermoplastisch elastomeer wordt aanbevolen voor toepassingen waar weerstand tegen zuur vereist is. Het PVC-assortiment is zeer bestand tegen scheuren en daarom ideaal voor schroefdraadtoepassingen. Het groene vinylassortiment werkt goed bij toepassingen waar oliën en vetten aanwezig zijn.
Met een parallelle of rechte wandontwerp dat zorgt voor een veilige en nauwsluitende pasvorm, terwijl het tijdens opslag en transport verontreinigingen, schade, vuil, corrosie, vocht en vuil voorkomt
Materiaal: TPE, TPR, TPE/TPV, LDPE, TPE/TPV – PIR, PVC, LDPE - PIR, Vinyl Kleur: Zwart, Rood, Naturel, Groen Serie: SR1067, SRSTG, SRSTLL, SR1015, SR1014, SR1013, SRF0000
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | D | Kleur | Materiaal | Trekrichting | d | H | Type | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,0778 - € 0,0778 | Vraag de levertijd aan hier |
0.421 in
10.7 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.303 in
7.7 mm
|
6.3
|
6
|
||
| € 0,0944 - € 0,0944 | Vraag de levertijd aan hier |
0.346 in
8.8 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
No Tab
|
0.165 in
4.2 mm
|
4.4
|
6
|
||
| € 0,0793 - € 0,0793 | 6000 Op voorraad |
0.508 in
12.9 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
No Tab
|
0.358 in
9.1 mm
|
10.0
|
6
|
||
| € 0,4737 - € 0,9949 | 750 Op voorraad |
2.933 in
74.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
2.677 in
68.0 mm
|
11.0
|
|
||
| € 0,4959 - € 1,0414 | Vraag de levertijd aan hier |
3.098 in
78.7 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
2.835 in
72.0 mm
|
12.0
|
|
||
| € 0,5608 - € 1,1778 | 810 Op voorraad |
3.539 in
89.9 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.425 in
87.0 mm
|
9.5
|
|
||
| € 0,58 - € 1,2181 | Vraag de levertijd aan hier |
3.685 in
93.6 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.543 in
90.0 mm
|
10.0
|
|
||
| € 0,4472 - € 0,9391 | 110520 Op voorraad |
2.638 in
67.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
2.48 in
63.0 mm
|
9.5
|
|
||
| € 0,521 - € 1,0941 | Vraag de levertijd aan hier |
3.169 in
80.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.031 in
77.0 mm
|
9.5
|
|
||
| € 0,5608 - € 1,1778 | 2700 Op voorraad |
3.386 in
86.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.268 in
83.0 mm
|
9.5
|
|
||
| € 0,5638 - € 1,184 | 2610 Op voorraad |
3.598 in
91.4 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.465 in
88.0 mm
|
9.5
|
|
||
| € 0,4546 - € 0,9546 | Vraag de levertijd aan hier |
2.764 in
70.2 mm
|
Naturel
|
LDPE - PIR
|
|
2.5 in
63.5 mm
|
10.5
|
|
||
| € 0,3527 - € 0,7407 | 7000 Op voorraad |
2.122 in
53.9 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
10.0
|
|
||
| € 0,6051 - € 1,2708 | 1280 Op voorraad |
3.791 in
96.3 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.661 in
93.0 mm
|
9.5
|
|
||
| € 0,614 - € 1,2894 | 1500 Op voorraad |
3.819 in
97.0 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.701 in
94.0 mm
|
9.5
|
|
||
| € 0,5889 - € 1,2367 | 2320 Op voorraad |
3.72 in
94.5 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.583 in
91.0 mm
|
9.5
|
|
||
| € 0,5608 - € 1,1778 | 2070 Op voorraad |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.386 in
86.0 mm
|
9.5
|
|
||
| € 0,6479 - € 1,3606 | 2030 Op voorraad |
4.008 in
101.8 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.898 in
99.0 mm
|
9.5
|
|
||
| € 0,5608 - € 1,1778 | Vraag de levertijd aan hier |
3.539 in
89.9 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.307 in
84.0 mm
|
10.0
|
|
||
| € 0,5726 - € 1,2026 | Vraag de levertijd aan hier |
3.657 in
92.9 mm
|
Naturel
|
LDPE
|
|
3.504 in
89.0 mm
|
9.5
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan