Een populaire serie parallelle beschermpluggen die een breed scala aan bescherming bieden tijdens opslag en transport. De primaire functie is om te voorkomen dat schade, corrosie, vuil en vocht het interne deel van een component binnendringen en besmetten. De drukbevestiging plug kan gemakkelijk worden verwijderd met de flens, die een effectieve grip biedt.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | D | h | Thread Sizes (All) | Compatibele nominale pijpmaten (alle) | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,667 - € 0,7411 | Vraag de levertijd aan hier |
7.953 in
202.0 mm
|
8.268 in
210.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| € 0,8669 - € 0,9632 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 1,1229 - € 1,7467 | Vraag de levertijd aan hier |
9.134 in
232.0 mm
|
9.551 in
242.6 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| € 1,1928 - € 1,8555 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,8669 - € 0,9632 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,0259 - € 0,0404 | Vraag de levertijd aan hier |
0.906 in
23.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| € 0,0299 - € 0,0332 | Vraag de levertijd aan hier |
1.043 in
26.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| € 0,3698 - € 0,5752 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,0331 - € 0,0367 | Vraag de levertijd aan hier |
1.142 in
29.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| € 0,0344 - € 0,0382 | Vraag de levertijd aan hier |
1.181 in
30.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0439 - € 0,0683 | Vraag de levertijd aan hier |
1.417 in
36.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0366 - € 0,0406 | Vraag de levertijd aan hier |
1.24 in
31.5 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0594 - € 0,0924 | Vraag de levertijd aan hier |
1.85 in
47.0 mm
|
2.028 in
51.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| € 0,4134 - € 0,6431 | Vraag de levertijd aan hier |
5.591 in
142.0 mm
|
5.748 in
146.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
|
||
| € 0,0495 - € 0,0771 | Vraag de levertijd aan hier |
1.535 in
39.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| € 0,4808 - € 0,5342 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,5918 - € 0,6576 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,6495 - € 0,7217 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,4747 - € 0,5274 | Vraag de levertijd aan hier |
6.772 in
172.0 mm
|
6.992 in
177.6 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
|
|
||
| € 0,206 - € 0,3205 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan