Een populaire serie parallelle beschermpluggen die een breed scala aan bescherming bieden tijdens opslag en transport. De primaire functie is om te voorkomen dat schade, corrosie, vuil en vocht het interne deel van een component binnendringen en besmetten. De drukbevestiging plug kan gemakkelijk worden verwijderd met de flens, die een effectieve grip biedt.
Deze serie wordt vervaardigd van gerecycled materiaal van post-consumenten, dat is ontworpen om de ESG-ambities van Essentra en die van onze klanten te ondersteunen. Materiaal: LDPE - PCR Kleur: Groen Serie: SRSTPCR
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | d | D | h | Thread Sizes (All) | Compatibele nominale pijpmaten (alle) | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1285 - € 0,20 | Vraag de levertijd aan hier |
2.835 in
72.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| € 0,043 - € 0,0669 | Vraag de levertijd aan hier |
1.398 in
35.5 mm
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| € 0,0631 - € 0,0982 | Vraag de levertijd aan hier |
1.929 in
49.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0537 - € 0,0836 | Vraag de levertijd aan hier |
1.654 in
42.0 mm
|
1.831 in
46.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| € 0,0559 - € 0,087 | Vraag de levertijd aan hier |
1.732 in
44.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| € 0,0485 - € 0,0755 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,206 - € 0,3205 | Vraag de levertijd aan hier |
3.465 in
88.0 mm
|
3.602 in
91.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| € 0,206 - € 0,3205 | Vraag de levertijd aan hier |
3.622 in
92.0 mm
|
3.72 in
94.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| € 0,1398 - € 0,2175 | Vraag de levertijd aan hier |
3.031 in
77.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| € 0,1411 - € 0,2195 | Vraag de levertijd aan hier |
3.071 in
78.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| € 0,206 - € 0,3205 | Vraag de levertijd aan hier |
3.858 in
98.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| € 0,1463 - € 0,2276 | Vraag de levertijd aan hier |
3.228 in
82.0 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| € 0,1068 - € 0,1661 | Vraag de levertijd aan hier |
2.638 in
67.0 mm
|
2.874 in
73.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0757 - € 0,1178 | Vraag de levertijd aan hier |
2.244 in
57.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2" GAS
|
|
||
| € 0,0684 - € 0,1065 | Vraag de levertijd aan hier |
2.087 in
53.0 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0923 - € 0,1436 | Vraag de levertijd aan hier |
|
|
|
|
|
||
| € 0,206 - € 0,3205 | Vraag de levertijd aan hier |
3.583 in
91.0 mm
|
3.661 in
93.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| € 0,114 - € 0,1774 | 1350 Op voorraad |
2.717 in
69.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| € 0,0713 - € 0,1109 | Vraag de levertijd aan hier |
2.126 in
54.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| € 0,0742 - € 0,1155 | Vraag de levertijd aan hier |
2.205 in
56.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
|
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan