Menu Search

Sluitplaat voor panelen 16.8 mm Nylon 6/6 Naturel

Panel Catches offer a rugged latching device for metal cabinet doors and access panels.
Essentra artikelnummer:

10002438

Fabrikant artikelnummer:

DCS-7

12000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,9008
1000 - 4999 € 0,6396
5000 + € 0,503
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 450,40

500 x € 0,9008

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Meer tonen

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale hoogte 16.8 mm
Totale breedte 16.5 mm
Hoogte van de basis 1.5 mm
Kleur Naturel
Type gat Rechthoek
Goederencode 3926909790
Type 3
Massief materiaal Nylon 6/6
Standaard UL

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op