Menu Search

Paneelsluiting Nylon 6 Naturel

Panel Catches offer a rugged latching device for metal cabinet doors and access panels.
Essentra artikelnummer:

10153260

Oud artikelnummer:

CS-113-4

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,2715
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 135,75

500 x € 0,2715

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale diameter 20.0 mm
Totale hoogte 10.0 mm
Hoogte van de basis 2.0 mm
Kleur Naturel
Goederencode 3926909790
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Type 4
Massief materiaal Nylon 6/6
Standaard UL

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op