Menu Search

Zwart PP Paneelsluiting

Sluiting en Schootplaten hebben een grondplaat (CS-113-3) en kunnen in de door worden geschroefd of op de buitenkant van een afneembaar paneel worden bevestigd (CS-113-6).
Essentra artikelnummer:

10153239

Oud artikelnummer:

CS-113-1

460 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,9489
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 474,45

500 x € 0,9489

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Totale diameter 20.0 mm
Totale hoogte 10.0 mm
Hoogte van de basis 2.0 mm
Kleur Zwart
Goederencode 3926300090
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2 Supertough
Type 1
Massief materiaal Nylon 6/6
Standaard UL

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op