Menu Search

Palmgreep 80.0 25.0 50.0 Aluminium

Deze palmgreep biedt een stevige, antislip en comfortabele grip voor verschillende handmatige bewerkingen. Het is gemaakt van aluminium en is zowel duurzaam als lichtgewicht. Zijn vorm maakt het perfect voor toepassingen die comfort en minder moeheid vereisen.
Essentra artikelnummer:

20202514

Oud artikelnummer:

20202514

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 21,4533
10 - 19 € 19,3038
20 - 49 € 18,2347
50 + € 17,1645
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 21,45

1 x € 21,4533

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Greeptype Glad, blind
d1 80.0
d2 25.0
d4 tol. H7 16.0
Gewicht g 141.0
Voltooien Gepolijst
Materiaal Aluminium

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op