Menu Search

Palmgreep 80.0 25.0 50.0 Aluminium

Deze palmgreep biedt een stevige, antislip en comfortabele grip voor verschillende handmatige bewerkingen. Het is gemaakt van aluminium en is zowel duurzaam als lichtgewicht. Zijn vorm maakt het perfect voor toepassingen die comfort en minder moeheid vereisen.
Essentra artikelnummer:

20202392

Oud artikelnummer:

20202392

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 21,002
10 - 19 € 18,901
20 - 49 € 17,85
50 + € 16,799
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 21,00

1 x € 21,002

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Greeptype Met schroefdraad, volledig doorheen
d1 80.0
d2 25.0
Gewicht g 129.0
Voltooien Gepolijst
Materiaal Aluminium

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op