Menu Search

Palmgreep 63.0 20.0 40.0 Aluminium

Deze palmgreep biedt een stevige, antislip en comfortabele grip voor verschillende handmatige bewerkingen. Het is gemaakt van aluminium en is zowel duurzaam als lichtgewicht. Zijn vorm maakt het perfect voor toepassingen die comfort en minder moeheid vereisen.
Essentra artikelnummer:

20202385

Oud artikelnummer:

20202385

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 15,871
10 - 19 € 14,28
20 - 49 € 13,495
50 + € 12,699
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 15,87

1 x € 15,871

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Greeptype Met schroefdraad, volledig doorheen
d1 63.0
d2 20.0
Gewicht g 70.0
Voltooien Gepolijst
Materiaal Aluminium

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op