Menu Search

Palmgreep 40.0 14.0 25.0 Aluminium

Deze palmgreep biedt een stevige, antislip en comfortabele grip voor verschillende handmatige bewerkingen. Het is gemaakt van aluminium en is zowel duurzaam als lichtgewicht. Zijn vorm maakt het perfect voor toepassingen die comfort en minder moeheid vereisen.
Essentra artikelnummer:

20202361

Oud artikelnummer:

20202361

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 11,2515
10 - 19 € 10,1289
20 - 49 € 9,5625
50 + € 8,9971
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 11,25

1 x € 11,2515

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Greeptype Met schroefdraad, volledig doorheen
d1 40.0
d2 14.0
Gewicht g 23.0
Voltooien Gepolijst
Materiaal Aluminium

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op