Menu Search

P-vormige kabelklem Schroef 0.406 in Koudgewalst staal Zwart

Deze P-clip wordt gebruikt in zware toepassingen om kabels, draden, slangen en mantels te beschermen en te beveiligen. Het heeft een rubberen kussen voor een stevige grip, elektrische isolatie en trillingsabsorptie. Het is schroefgemonteerd met een maat van 3/8.M10, zwart en gemaakt van staal.
Essentra artikelnummer:

10172391

Oud artikelnummer:

SPNW-7

896 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 0,8528
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 85,28

100 x € 0,8528

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Coating Zinc Electroplated
Kleur Zwart
Massief materiaal Koudgewalst staal: Thermoplastisch elastomeer
Totale breedte 19.1 mm
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op