Menu Search

P-vormige kabelklem Schroef Cold Rolled Steel;TPE Zwart

Deze P-clip wordt gebruikt in zware toepassingen om kabels, draden, slangen en mantels te beschermen en te beveiligen. Het heeft een rubberen kussen voor een stevige grip, elektrische isolatie en trillingsabsorptie. Het is schroefgemonteerd met een maat van 1/4.M6, zwart en gemaakt van staal; TPE/TPV.
Essentra artikelnummer:

10172247

Oud artikelnummer:

SPN-3

5478 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 + € 0,6782
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 339,10

500 x € 0,6782

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Coating Zinc Electroplated
Kleur Zwart
Massief materiaal Koudgewalst staal: Thermoplastisch elastomeer
Bevestigingsmethode Schroef
Totale breedte 16.5 mm
Goederencode 7318190090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op