Vinylcoating biedt een meer permanente oplossing om kabels te beschermen tegen trillingen en beschadigingen. De schroefbevestiging heeft geen coating, zodat stevig aandraaien mogelijk is Verkrijgbaar in 14 maten voor verschillende bundeldiameters.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Verstelbaar/vast | Kleur | Gatdiameter | Maximale compatibele kabeldiameter | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,1788 - € 0,2186 | 13000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 1,1234 - € 1,1234 | 27487 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2047 - € 0,2047 | 32000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,9854 - € 0,9854 | 8198 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1617 - € 0,1617 | 16000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 1,1991 - € 1,1991 | 14244 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1899 - € 0,276 | 9000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,3799 - € 0,3799 | 57000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,9765 - € 0,9765 | 4169 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,9468 - € 0,9468 | 65451 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2478 - € 0,3621 | 30000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,2211 - € 0,2211 | 51000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1573 - € 0,1573 | 89000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,2656 - € 0,2656 | 6000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,7257 - € 0,7257 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| € 1,1056 - € 1,1056 | 40872 Op voorraad |
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 3,3243 - € 3,3243 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Groen
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| € 0,736 - € 0,736 | 615 Op voorraad |
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 1,0789 - € 1,0789 | 4867 Op voorraad |
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 3,5071 - € 3,5071 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Groen
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan