Vinylcoating biedt een meer permanente oplossing om kabels te beschermen tegen trillingen en beschadigingen. De schroefbevestiging heeft geen coating, zodat stevig aandraaien mogelijk is Verkrijgbaar in 14 maten voor verschillende bundeldiameters.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Verstelbaar/vast | Kleur | Gatdiameter | Maximale compatibele kabeldiameter | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,746 - € 0,746 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Groen
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
| € 1,013 - € 1,013 | 4257 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1662 - € 0,1662 | 27000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,3905 - € 0,3905 | 24000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 1,0038 - € 1,0038 | 4169 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2547 - € 0,3722 | 31000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,2273 - € 0,2273 | 24000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1839 - € 0,2247 | 12000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 1,2326 - € 1,2326 | 14244 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1617 - € 0,1617 | 53000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,273 - € 0,273 | 5000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 1,1548 - € 1,1548 | 27487 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2105 - € 0,2105 | 37000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1952 - € 0,2837 | 2000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,9733 - € 0,9733 | 60951 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 1,1365 - € 1,1365 | 38872 Op voorraad |
|
Naturel
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 3,6907 - € 3,6907 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Groen
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| € 2,8706 - € 2,9389 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Groen
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.553 in
14 mm
|
||
| € 1,9375 - € 2,9139 | 1441 Op voorraad |
|
Groen
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
| € 2,1053 - € 3,158 | 17000 Op voorraad |
|
Groen
|
0.206 in
5.2 mm
|
|
0.503 in
12.8 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan