Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vinylcoating biedt een meer permanente oplossing om kabels te beschermen tegen trillingen en beschadigingen. De schroefbevestiging heeft geen coating, zodat stevig aandraaien mogelijk is Verkrijgbaar in 14 maten voor verschillende bundeldiameters.
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
| Prijsbereik | Beschikbaarheid | Verstelbaar/vast | Kleur | Gatdiameter | Maximale compatibele kabeldiameter | Totale breedte | Bestellen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| € 0,3905 - € 0,3905 | 19000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 1,0038 - € 1,0038 | 4169 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,9733 - € 0,9733 | 60951 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2547 - € 0,3722 | 29000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,2273 - € 0,2273 | 20000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1839 - € 0,2247 | 12000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 1,1548 - € 1,1548 | 27487 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,2105 - € 0,2105 | 34000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1952 - € 0,2837 | 12000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,1617 - € 0,1617 | Vraag de levertijd aan hier |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,273 - € 0,273 | 3000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 1,2326 - € 1,2326 | 14244 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 1,013 - € 1,013 | 4257 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,1662 - € 0,1662 | 25000 Op voorraad |
Vast
|
Naturel
|
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 0,8879 - € 0,8879 | 468 Op voorraad |
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 1,7239 - € 1,7239 | 1167 Op voorraad |
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,7567 - € 0,7567 | Vraag de levertijd aan hier |
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| € 1,1091 - € 1,1091 | 500 Op voorraad |
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 2,3952 - € 3,3716 | 1433 Op voorraad |
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| € 0,8879 - € 0,8879 | 6878 Op voorraad |
|
Zwart
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm