Menu Search

Ovaal Buisinzetstuk 40.0 mm 20.0 mm 1.5 mm 1.2 mm Zwart PE

Oval-shaped Tube Insert that is ideal for adding a high quality, finished appearance to an application. Common applications include furniture and cabinet making. Ideal for popular size gauges of oval tubing. Ribbed for ease of entry and a secure fit. Chrome-plated cap provides enhanced appearance.
Essentra artikelnummer:

10257159

Oud artikelnummer:

465360

4450 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 499 € 0,6375
500 - 4999 € 0,2654
5000 - 9999 € 0,2517
10000 + € 0,2395
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 31,88

50 x € 0,6375

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
L 40.0 mm
L1 20.0 mm
h 10.0 mm
h1 3.0 mm
T2 1.2 mm
T1 1.5 mm
Massief materiaal Polyethyleen
Kleur Zwart
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op