Menu Search

Stofkap voor glasvezel FC Zwart

Stopkap voor FC-adapter. De stofkap wordt op de connector geduwd voor mechanische en omgevingsbescherming van niet-gepaarde adapters.
Essentra artikelnummer:

10312261

Oud artikelnummer:

EFA02-43-003

425 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,7227
1000 - 4999 € 0,6381
5000 + € 0,5609
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 361,35

500 x € 0,7227

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kaptype FC
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyvinylchloride
Binnendiameter 7.1 mm
Inwendige hoogte 8.0 mm
Goederencode 3926909790
Omvat Niets inbegrepen

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op