Menu Search

Rond Rond Schroefvoetjes M8 50.0 mm

Zwarte RVS Schroefvoetjes kunnen worden gebruikt als stelvoet of buffer voor kleine apparatuur.
Essentra artikelnummer:

10291351

Oud artikelnummer:

499415

460 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 49 € 17,8769
50 + € 9,0166
Standaard verpakking: 50

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 17,88

1 x € 17,8769

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Materiaal Rubber
Basisvorm Rond
Kleur Zwart
Massief materiaal Rubber;RVS
Basisdiameter 40.0 mm
Hoogte van de basis 16.0 mm
Totale hoogte 66.0 mm
Draadlengte 50.0 mm
Draadmaat M8
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op